Leiterplattensteckverbinder - PC 6/ 3-ST-10,16 GY - 1927807

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1927807
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918616755
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 24,180 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen