Leiterplattengrundleiste - MSTBA 2,5/ 3-G THT - 1927506

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1927506
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFDB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 146 (CC_2002)
GTIN 4017918821470
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,260 g

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen