Leiterplattengrundleiste - PCV 4/ 8-G-7,62 PIN 3,5 - 1926549

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Befestigungsflansch: Zubehör Art.-Nr. 1827570

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1926549
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918603137
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,250 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen