Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 THT ABGYAU - 1926361

Abbildung zeigt Standardartikel

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: achatgrau, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1926361
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918603724
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,670 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen