Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 6-STF-3,81BUBD6-1Q - 1925016

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1925016
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEAB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918588007
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,187 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen