Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 BD:1-4 INDRA - 1924936

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1924936
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFMA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918582944
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,636 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen