Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 3-G-3,81 THT PIN 1,5 - 1924884

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1924884
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918591373
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen