Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 7-ST-5,08 NZ046666 - 1923694

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1923694
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918569488
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen