Leiterplattensteckverbinder - GMSTB 2,5/ 5-ST-7,62BD:N-PE SO - 1923539

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1923539
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918487461
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen