Leiterplattengrundleiste - PCV 6-16/ 5-GF-10,16 - 1922598

Abbildung zeigt eine 6-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 5, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten, Der Nennstrom von 76 A gilt in Verbindung mit Steckern aus der PC 16-Familie. In Verbindung mit PC 6-Steckern werden 41 A erreicht (50 A nach UL).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1922598
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 195 (CC-2002)
GTIN 4017918727024
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22,340 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen