Conector enchufable para placa de circ. impreso - MDSTBVH 2,5/ 2-G RD - 1921531

Kein Bild verfügbar

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: rojo, superficie contactos: Estaño

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1921531
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918574291
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen