Leiterplattensteckverbinder - MCVR 1,5/ 4-STF-3,81 BD:1-4 - 1921379

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1921379
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918218621
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,006 g

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen