Leiterplattensteckverbinder - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 BD:7-10 - 1919446

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1919446
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918485399
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,830 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen