Leiterplattensteckverbinder - MC 0,5/ 5-G-2,5 GY PIN26 - 1735202

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1735202
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAADBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356175067
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,322 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen