Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 6-G-5,08-LA AU - 1735002

Abbildung zeigt eine 15-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Zur Integration der Statusanzeige der einzelnen Kontakte dank Leuchtanzeige
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1735002
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFDA -
GTIN 4017918216177
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,380 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen