Leiterplattensteckverbinder - MSTBA 2,5/18-G-5,08-LA BK - 1734715

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1734715
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918259006
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,350 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen