Leiterplattensteckverbinder - CCDN 2,5/10-G1 P26 THR - 1734355

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1734355
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356177221
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,350 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland SK (Slowakei)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen