Leiterplattensteckverbinder - IPC 16/ 2-ST-10,16 BK - 1733835

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1733835
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356163460
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen