Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 3-STGY7035 69295012 - 1733466

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1733466
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356164511
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,997 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen