Leiterplattenklemme - GSMKDSPL 1,5/ 2-7,62 - 1733127

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1733127
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918234560
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,337 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen