Leiterplattensteckverbinder - GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62 AU - 1732144

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1732144
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918225650
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,100 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen