Leiterplattenklemme - ZFK4DSA 1,5-5,08-16 BK - 1731918

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1731918
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AAABFA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4046356158701
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 113,899 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen