Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5 HC/12-G-5,08 VPE300 - 1730553

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1730553
Verpackungseinheit 300 Stk
Mindestbestellmenge 300 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356152730
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,590 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen