Leiterplattensteckverbinder - GMSTB-SET A5E00863738 - 1730184

Kein Bild verfügbar

, Bemessungsspannung (III/2): , Nennstrom (Ex): , Nennspannung (Ex): , Polzahl: 1, Rastermaß: 7,62 mm, : , Farbe: grün, Kontaktoberfläche:Anschlussart Zinn, Montage: ,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1730184
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356151733
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen