Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 C2,7 R1,7 - 1730155

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplatten-Direktstecker, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1730155
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFMA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356149006
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10,628 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland GR (Griechenland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen