Leiterplattensteckverbinder - IPC 16/ 4-G-10,16 BK - 1730087

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1730087
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356151276
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,220 g
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen