Leiterplattenklemme - MKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1729898

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 10 A, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729898
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918230142
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen