Leiterplattensteckverbinder - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN2,6 - 1729739

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729739
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356150262
Zolltarifnummer 85366930
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen