Leiterplattensteckverbinder - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729661
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356149945
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,291 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen