Leiterplattenklemme - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729607
Verpackungseinheit 48 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 48 Stk
GTIN 4017918240660
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 170,100 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen