Leiterplattensteckverbinder - IMC 1,5/ 7-G-3,81 PA1,3,5,7 - 1729483

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729483
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAECA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356147354
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,055 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen