Leiterplattensteckverbinder - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante

Leiterplattenstecker, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
  • Ziehhilfe erleichert Handling und erlaubt Zugkräfte an der Kontaktstelle zu reduzieren
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729137
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356147279
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,850 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen