Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 6-GF-7,62 - 1729030

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1729030
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABBBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356147187
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,183 g

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen