Leiterplattengrundleiste - GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62 - 1728950

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1728950
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABAAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 504 (C_1_2013)
GTIN 4046356150118
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,000 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen