Leiterplattensteckverbinder - MSTBW 2,5/ 2-G BK - 1728662

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Stand-Offs ermöglichen Reinigen oder Vergießen der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1728662
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFDA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356145299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0,940 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen