Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5-SET SA12 - 1728594

Kein Bild verfügbar

, Bemessungsspannung (III/2): , Nennstrom (Ex): , Nennspannung (Ex): , Polzahl: 0, Rastermaß: 5,08 mm, : , Farbe: grün, Kontaktoberfläche:Anschlussart Zinn, Montage: ,

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1728594
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFOA -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4046356181846
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44,200 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen