Leiterplattensteckverbinder - DFK-PC 5/10-GFU-7,62 - 1727993

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube
  • Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmanbindung auf der Gerätefront
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1727993
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136242
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 29,920 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen