Leiterplattenklemme - PTSA 1,5/ 5-3,5-ZI - 1727375

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1727375
Verpackungseinheit 180 Stk
Verkaufsschlüssel AACBAA -
Mindestbestellmenge 180 Stk
GTIN 4046356133104
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,558 g

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen