Leiterplattenklemme - MKDS 1/10-3,81 SMD BK - 1727308

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1727308
Verpackungseinheit 11 Stk
Verkaufsschlüssel AAABCA -
Mindestbestellmenge 11 Stk
Katalogseite Seite 82 (C_1_2013)
GTIN 4017918025670
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,440 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen