Leiterplattensteckverbinder - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BKNZ - 1727210

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1727210
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356134163
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11,660 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen