Leiterplattenklemme - MKKDSL 1,5/ 2-5,08 - 1725096

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1725096
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABEA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918230630
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,787 g
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback