Leiterplattenklemme - PTDA 1,5/ 2-3,5 - 1724912

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 240 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Abgerundete Bauform für individuelles Gerätedesign
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724912
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACCBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 407 (C_1_2013)
GTIN 4046356287968
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,568 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen