Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1724899

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724899
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356127417
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen