Leiterplattenklemme - MKDS 1/ 4-3,81 BD:1-4 - 1724835

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724835
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918363178
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,720 g

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen