Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST BDWH:B1,B2 - 1724792

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in grün

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724792
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356127295
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,372 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen