Leiterplattenklemme - MKDS 5 HV/10-ZB-6,35 - 1724640

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 6,35 mm, Polzahl: 10, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724640
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 317 (CC-2009)
GTIN 4046356127615
Zolltarifnummer 85369010

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback