Leiterplattenklemme - MKKDSH 3/ 5 (135) GEKLEBT - 1724534

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724534
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAACAA -
GTIN 4017918230050
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,310 g

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen