Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THTR32 - 1724226

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724226
Verpackungseinheit 140 Stk
Verkaufsschlüssel AAAFEB -
Mindestbestellmenge 140 Stk
GTIN 4046356124102
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,960 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen