Leiterplattensteckverbinder - FK-MPT 0,5/ 9-ICVA-3,5 GN - 1724161

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Fehlsteckschutz durch asymmetrische Anordnung der Buchsen
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1724161
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACMAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356123969
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,730 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen