Leiterplattensteckverbinder - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDL-PE - 1723719

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • 600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1723719
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABABA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356123983
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6,130 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen